제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:홀더 및 그립 열가소성, 강화 유리 볼.
스테인레스 스틸 축/환원 스프링.
표면 마무리:무광 검정색.정보:폴딩 핸들은 자동으로 뒤로 물러납니다. 하우징 판넬에 장착 가능.
검정색 아연 도금 광택 처리된 카운터 성크 스크류는 크로스 리세스 M6x30 DIN 965 및 적합한 평면 와서, 너트와 함께 공급됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0241 폴딩 가능한 플라스틱 보우 그립 174 kB

도면

폴딩 핸들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0241.0801818077M671154300 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059