제품 그룹
플라스틱 핸들 한 면으로 장착 가능
K0237

플라스틱 핸들 한 면으로 장착 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 강화 유리 볼.
고정 소재 1.4301.
표면 마무리:미세 입자 무광 검정색.정보:핸들은 한 면 고정용으로 장착할 수 있습니다. 또한 크기가 안정적이고 부하 율이 높습니다. 나사 스크류, 너트, 평면 와셔 및 클램핑 플레이트가 추가적인 변형 방지 장치로 함께 공급됩니다.조립:조작면으로부터도면 설명:
1) 클램핑 판
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0237 플라스틱 핸들 한 면으로 장착 가능 191 kB

도면

플라스틱 핸들 한 면으로 장착 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABDD1HLL1T하중
N
CAD액세서리가격주문
K0237.128051730M5x4520481281833800 요청 시
K0237.156062036M6x55245815622401000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059