제품 그룹
정사각형 알루미늄 보우 그립
K0228

정사각형 알루미늄 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 다리와 그립 링크 알루미늄 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
표면 마무리:그립 다리/그립 링크 정밀 연마, 검정색,
또는 자연색 산화 처리.
정보:그립 시리즈는 견고한 구성 기술을 통해
모서리 보호로도 이용할 수 있음.
조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0228 정사각형 알루미늄 보우 그립 146 kB

도면

정사각형 알루미늄 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0228.250081검정 산화 처리25038M8552741000 요청 시
K0228.300081검정 산화 처리30038M8553241000 요청 시
K0228.400081검정 산화 처리40038M8554241000 요청 시
K0228.500081검정 산화 처리50038M8555241000 요청 시
K0228.600081검정 산화 처리60038M8556241000 요청 시
K0228.250083자연색 산화처리25038M8552741000 요청 시
K0228.300083자연색 산화처리30038M8553241000 요청 시
K0228.400083자연색 산화처리40038M8554241000 요청 시
K0228.500083자연색 산화처리50038M8555241000 요청 시
K0228.600083자연색 산화처리60038M8556241000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059