제품 그룹
정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 작동 페이지에서 조립
K0227_A

정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 작동 페이지에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:연결관 및 고정 소재 스테인레스 스틸 1.4301.
정밀 캐스트 1.4581 그립 다리.
표면 마무리:정밀 연마, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅
연결관, 검정색.
그립 다리 블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
정보:관 그립 타입 A는 육각 소켓 헤드 스크류, 너트 및 플랫 와셔가 함께 공급됨.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0227_A 정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 작동 페이지에서 조립 174 kB

도면

정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 작동 페이지에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0227.200081A연마20026M8x35602261000 요청 시
K0227.300081A연마30026M8x35603261000 요청 시
K0227.400081A연마40026M8x35604261000 요청 시
K0227.200082A검정색 플라스틱 세레이션20026M8x35602261000 요청 시
K0227.300082A검정색 플라스틱 세레이션30026M8x35603261000 요청 시
K0227.400082A검정색 플라스틱 세레이션40026M8x35604261000 요청 시