제품 그룹
정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
K0227

정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

연결관 및 고정 소재 스테인레스 스틸 1.4301.
정밀 캐스트 1.4581 그립 다리.

표면 마무리:정밀 연마, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅
연결관, 검정색.
그립 다리 블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
정보:관 그립 타입 A는 육각 소켓 헤드 스크류, 너트
및 플랫 와셔가 함께 공급됨.
관 그립 타입 B는 육각 소켓과 플랫 와셔가
함께 공급됨.
조립:타입 A는 암쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0227 정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립 174 kB

도면 (전체 요약)

정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립

정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 작동 페이지에서 조립

자세한 정보

도면

정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 작동 페이지에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0227.200081A연마20026M8x35602261000 요청 시
K0227.300081A연마30026M8x35603261000 요청 시
K0227.400081A연마40026M8x35604261000 요청 시
K0227.200082A검정색 플라스틱 세레이션20026M8x35602261000 요청 시
K0227.300082A검정색 플라스틱 세레이션30026M8x35603261000 요청 시
K0227.400082A검정색 플라스틱 세레이션40026M8x35604261000 요청 시

정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 뒷 페이지에서 조립

자세한 정보

도면

정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 뒷 페이지에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0227.200083B연마20026M8x20602261000 요청 시
K0227.300083B연마30026M8x20603261000 요청 시
K0227.400083B연마40026M8x20604261000 요청 시
K0227.200084B검정색 플라스틱 세레이션20026M8x20602261000 요청 시
K0227.300084B검정색 플라스틱 세레이션30026M8x20603261000 요청 시
K0227.400084B검정색 플라스틱 세레이션40026M8x20604261000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059