제품 그룹
플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
K0226

플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

그립 다리 열가소성, 강화 유리 볼.
연결관 스테인레스 스틸 1.4301.
인써트 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:반광택, 검정색 그립 다리.
연결관 정밀 연마.
인써트 미세 회전.
정보:클램핑 링크 플라스틱 꼭지 관의 적합한 시트.
튀김 물 방지 O 링.
서로 다른 종류의 고정 인써트로 앞쪽, 뒷쪽
상호간 스크류 장착이 가능함.
스크류 헤드 인써트 그립은 스테인레스 스틸
고정 소재와 함께 공급됨.
나사 인써트 그립은 나사 없이 공급됨.
도면 설명:
타입 A: 스크류 헤드 인서트
타입 B: 스레드 인서트

1) 스크류 헤드 인서트 (A) 혹은 스레드 인서트 (B).
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0226 플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립 161 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립

튜브 그립, 타입 A, 스크류 헤드 인서트

자세한 정보

도면

튜브 그립, 타입 A, 스크류 헤드 인서트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0226.300101A3008011903501000 요청 시
K0226.350101A3508011904001000 요청 시
K0226.400101A4008011904501000 요청 시
K0226.500101A5008011905501000 요청 시
K0226.600101A6008011906501000 요청 시

플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 나사 인써트 포함

자세한 정보

도면

플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 나사 인써트 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0226.300102B30080M10903501000 요청 시
K0226.350102B35080M10904001000 요청 시
K0226.400102B40080M10904501000 요청 시
K0226.500102B50080M10905501000 요청 시
K0226.600102B60080M10906501000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059