제품 그룹
플라스틱 튜브 홀더가 있는 알루미늄 튜브 그립
K0224

플라스틱 튜브 홀더가 있는 알루미늄 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:관 홀더/관 캡 폴리아미드 강화 유리 볼.
연결관 알루미늄, EN AW-6060.
표면 마무리:연결관 정밀 연마, 자연색 또는 검정색
산화 처리.
관 홀더/관 캡 미세 구조 반광택, 검정색.
정보:풀 수 없는 블라인드 리벳 너트로 그립 홀더와
관 사이를 뽑혀지지 않게 나사 연결함.
조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0224 플라스틱 튜브 홀더가 있는 알루미늄 튜브 그립 144 kB

도면

플라스틱 튜브 홀더가 있는 알루미늄 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0224.200061검정 산화 처리20030M675288800 요청 시
K0224.250061검정 산화 처리25030M675338800 요청 시
K0224.300061검정 산화 처리30030M675388800 요청 시
K0224.400061검정 산화 처리40030M675488800 요청 시
K0224.500061검정 산화 처리50030M675588800 요청 시
K0224.200063자연색 산화처리20030M675288800 요청 시
K0224.250063자연색 산화처리25030M675338800 요청 시
K0224.300063자연색 산화처리30030M675388800 요청 시
K0224.400063자연색 산화처리40030M675488800 요청 시
K0224.500063자연색 산화처리50030M675588800 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059