제품 그룹
스틸 혹은 폴딩이 가능한 스테인레스 원형 보우 그립
K0218

스틸 혹은 폴딩이 가능한 스테인레스 원형 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.표면 마무리:스틸 버전:
표면, 정밀 연마, 고급 크롬 도금. 그립은 추가로 매끄러운 플라스틱 코팅.

스테인레스 스틸 버전:
표면, 반광택, 홈 없는 진동 연마.
정보:아연 도금된 스틸이나 스테인레스 스틸로 된 고정 소재가 함께 공급됩니다. 양쪽 종단에 스프링 로크.조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0218 스틸 혹은 폴딩이 가능한 스테인레스 원형 보우 그립 175 kB

도면

스틸 혹은 폴딩이 가능한 스테인레스 원형 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질버전 2ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0218.1001스틸-10018M10x143118500 요청 시
K0218.1201스틸-12018M10x143138500 요청 시
K0218.1801스틸-18018M10x143198500 요청 시
K0218.1002스틸세레이션 플라스틱 커버 있음10018M10x143118500 요청 시
K0218.1202스틸세레이션 플라스틱 커버 있음12018M10x143138500 요청 시
K0218.1802스틸세레이션 플라스틱 커버 있음18018M10x143198500 요청 시
K0218.1003스테인레스 스틸-10018M10x143118500 요청 시
K0218.1203스테인레스 스틸-12018M10x143138500 요청 시
K0218.1803스테인레스 스틸-18018M10x143198500 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059