제품 그룹
플라스틱 핸들 생크와 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립
K0216_A

플라스틱 핸들 생크와 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 링크 알루미늄.
폴리아미드 강화 유리 기계 핸들 다리.
표면 마무리:그립 링크 무광, 자연색, 또는 검정색 산화 처리.
그립 다리 미세 구조 반광택, 검정색.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0216_A 플라스틱 핸들 생크와 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립 165 kB

도면

플라스틱 핸들 생크와 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입
본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0216.05501A검정5512M540701000 요청 시
K0216.08801A검정8812M5401031000 요청 시
K0216.10001A검정10012M5401151000 요청 시
K0216.12001A검정12012M5401351000 요청 시
K0216.18001A검정18012M5401951000 요청 시
K0216.23501A검정23512M5402501000 요청 시
K0216.05503A베이지5512M540701000 요청 시
K0216.08803A베이지8812M5401031000 요청 시
K0216.10003A베이지10012M5401151000 요청 시
K0216.12003A베이지12012M5401351000 요청 시
K0216.18003A베이지18012M5401951000 요청 시
K0216.23503A베이지23512M5402501000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059