제품 그룹
전면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립
K0215_A

전면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

보우 그립 스테인레스 스틸 1.4305.
고정 소재 1.4301.

표면 마무리:앞면 나사 체결용.정보:스테인레스 스틸 보우 그립은 최상의 부하
용량과 높은 화학 또는 부식에 관한 요구
사항이 있는 모든 기술 분야에 특히 적합함.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0215_A 전면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립 140 kB

도면

전면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입ABB1DHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0215.2001A2005020M8752501000 요청 시
K0215.2501A2505020M8753001000 요청 시