제품 그룹
플라스틱 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립
K0212

플라스틱 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:연결관 알루미늄 EN AW-6060.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
황동 나사 부싱.
표면 마무리:연결관 무광산화 처리.
그립 다리 검정색.
정보:현대식 산업 디자인의 경사 관 그립.
클램핑 링크 플라스틱 꼭지 관의 적합한 시트.
조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0212 플라스틱 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립 116 kB

도면

플라스틱 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

BB1DHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0212.21500611503730X1,5M660165800 요청 시
K0212.22000612003730X1,5M660215800 요청 시
K0212.22500612503730X1,5M660265800 요청 시
K0212.23000613003730X1,5M660315800 요청 시
K0212.23500613503730X1,5M660365800 요청 시
K0212.24000614003730X1,5M660415800 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059