제품 그룹
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
K0211

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 링크 알루미늄 EN AW-6060.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
황동 나사 부싱.
클램핑 슬리브 스테인레스 스틸.
표면 마무리:그립 링크 자연색, 또는 검정색 산화 처리.
그립 다리 알루미늄색 또는 검정색.
정보:조인트 타원형 그립.
플라스틱 다리, 알루미늄 타원 바 버전.
조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0211 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립 116 kB

도면

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상구성품 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0211.1200081베이지aluminium coloured20036M8652201000 요청 시
K0211.1250081베이지aluminium coloured25036M8652701000 요청 시
K0211.1300081베이지aluminium coloured30036M8653201000 요청 시
K0211.1400081베이지aluminium coloured40036M8654201000 요청 시
K0211.1500081베이지aluminium coloured50036M8655201000 요청 시
K0211.1200082베이지검정20036M8652201000 요청 시
K0211.1250082베이지검정25036M8652701000 요청 시
K0211.1300082베이지검정30036M8653201000 요청 시
K0211.1400082베이지검정40036M8654201000 요청 시
K0211.1500082베이지검정50036M8655201000 요청 시
K0211.1200083검정검정20036M8652201000 요청 시
K0211.1250083검정검정25036M8652701000 요청 시
K0211.1300083검정검정30036M8653201000 요청 시
K0211.1400083검정검정40036M8654201000 요청 시
K0211.1500083검정검정50036M8655201000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059