제품 그룹
검정 코팅 처리된 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
K0209

검정 코팅 처리된 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:다리 검정색 분말 코팅.
그립 링크 산화 처리 자연색.
정보:M12x70 육각 소켓 검정색 아연 도금 고정
스크류와 해당 플랫 와셔 및 너트를
함께 공급함.
조립:조작면으로부터특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0209 검정 코팅 처리된 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립 168 kB

도면

검정 코팅 처리된 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0209.18018028M12602081000 요청 시
K0209.20020028M12602281000 요청 시
K0209.25025028M12602781000 요청 시
K0209.30030028M12603281000 요청 시
K0209.35035028M12603781000 요청 시
K0209.40040028M12604281000 요청 시
K0209.50050028M12605281000 요청 시
K0209.60060028M12606281000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059