제품 그룹
스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립
K0208

스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

보우 그립 스테인레스 스틸 1.4404.
고정 소재 1.4301.

표면 마무리:표면 반광택 진동 연마.조립:뒷 부분으로부터.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0208 스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립 151 kB

도면

스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABB1DHLRT하중
N
CAD액세서리가격주문
K0208.10005100128M5x104010822101000 요청 시
K0208.12005120128M5x104012822101000 요청 시
K0208.15005150128M5x104015822101000 요청 시
K0208.18005180128M5x104018822101000 요청 시
K0208.25005250128M5x104025822101000 요청 시
K0208.1000610019,510M6x124511024121000 요청 시
K0208.1200612019,510M6x124513024121000 요청 시
K0208.1500615019,510M6x124516024121000 요청 시
K0208.1800618019,510M6x124519024121000 요청 시
K0208.2500625019,510M6x124526024121000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059