제품 그룹
스테인레스 스틸 보우 그립, 원형
K0206

스테인레스 스틸 보우 그립, 원형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:보우 그립, 스테인레스 스틸 1.4404.
고정 소재, A4 등급.
표면 마무리:세미 글로스 진동 연마정보:스테인레스 스틸 보우 그립은 식품 산업, 의료,
실험 및 반응 기술 장치에 일반적으로 이용됨.
조립:뒷 부분으로부터.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0206 스테인레스 스틸 보우 그립, 원형 145 kB

도면

스테인레스 스틸 보우 그립, 원형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABD

HLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K0206.1001008M5x1035108101000 요청 시
K0206.12012010M5x1040130101000 요청 시
K0206.25025010M5x1040260101000 요청 시
K0206.35035010M5x1040360101000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059