제품 그룹
플라스틱으로 코팅 된 연결 브릿지가 있는 원형 스틸 보우 그립
K0203

플라스틱으로 코팅 된 연결 브릿지가 있는 원형 스틸 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:원형 스틸표면 마무리:표면 정밀 연마, 무광 크롬 도금.
플라스틱 코팅 그립 링크.
정보:프론트 판넬용 고품질 핸들.조립:뒷 부분으로부터.도면 설명:
1) 합성수지 커버
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0203 플라스틱으로 코팅 된 연결 브릿지가 있는 원형 스틸 보우 그립 133 kB

도면

플라스틱으로 코팅 된 연결 브릿지가 있는 원형 스틸 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0203.055055514M541651000 요청 시
K0203.088058814M541981000 요청 시
K0203.1000510014M5411101000 요청 시
K0203.1020510214M5411121000 요청 시
K0203.1150511514M5411251000 요청 시
K0203.1200512014M5411301000 요청 시
K0203.1360513614M5411461000 요청 시
K0203.1800518014M5411901000 요청 시
K0203.2000520014M5412101000 요청 시
K0203.2350523514M5412451000 요청 시
K0203.2500525014M5412601000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059