제품 그룹
타원형 알루미늄 보우 그립
K0202

타원형 알루미늄 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:타원형 알루미늄.표면 마무리:표면 무광택 자연색 또는 검정색 산화 처리.조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0202 타원형 알루미늄 보우 그립 135 kB

도면

타원형 알루미늄 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0202.055051검정5512M54063500 요청 시
K0202.088051검정8812M54096500 요청 시
K0202.100051검정10012M540108500 요청 시
K0202.120051검정12012M540128500 요청 시
K0202.180051검정18012M540188500 요청 시
K0202.200051검정20012M540208500 요청 시
K0202.235051검정23512M540243500 요청 시
K0202.250051검정25012M540258500 요청 시
K0202.055053베이지5512M54063500 요청 시
K0202.088053베이지8812M54096500 요청 시
K0202.100053베이지10012M540108500 요청 시
K0202.120053베이지12012M540128500 요청 시
K0202.180053베이지18012M540188500 요청 시
K0202.200053베이지20012M540208500 요청 시
K0202.235053베이지23512M540243500 요청 시
K0202.250053베이지25012M540258500 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059