제품 그룹
양쪽 경사가 있는 알루미늄 보우 그립
K0199

양쪽 경사가 있는 알루미늄 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:EN AW-6060.표면 마무리:무광택, 산화 또는 분말 코팅 처리.조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0199 양쪽 경사가 있는 알루미늄 보우 그립 142 kB

도면

양쪽 경사가 있는 알루미늄 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상ABCDHLST하중
N
CAD액세서리가격주문
K0199.120061베이지1202210,5M63914624151000 요청 시
K0199.140081베이지1402512M84517028161000 요청 시
K0199.160081베이지1602813,5M85219432161000 요청 시
K0199.120062검정1202210,5M63914624151000 요청 시
K0199.140082검정1402512M84517028161000 요청 시
K0199.160082검정1602813,5M85219432161000 요청 시
K0199.120063티탄1202210,5M63914624151000 요청 시
K0199.140083티탄1402512M84517028161000 요청 시
K0199.160083티탄1602813,5M85219432161000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059