제품 그룹
양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립
K0198_B

양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:정밀 캐스트 스테인레스 스틸 1.4308.
고정 소재 1.4301.
표면 마무리:블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0198_B 양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립 166 kB

도면

양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입ABDHH1LST하중
N
CAD액세서리가격주문
K0198.140082B14025M8x18451217028151000 요청 시
K0198.180102B18032M10x20581521836181000 요청 시