제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성, 강화 유리 볼.표면 마무리:무광 검정색.정보:인체 공학적이며 기능적인 아치형 그립,
내온성 -50 °C ~ +130 °C.

공급 내역에는 아연 도금한 소켓 헤드 나사 DIN 912,
너트 DIN 934 및 아연 도금한 와셔 DIN 125, 커버 캡이 포함됩니다.
K0193.110006, K0193.210006 버전은 커버 캡 없이 공급됩니다.
조립:조작면으로부터도면 설명:
타입 A: 베이스 플레이트 있음
타입 B: 베이스 플레이트 없음

1) 커버 캡
2) 베이스 플레이트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0193 견고한 플라스틱 아치형 그립 169 kB

도면 (전체 요약)

아치형 그립

아치형 그립, 타입 A, 베이스 플레이트 있음

자세한 정보

도면

아치형 그립, 타입 A, 베이스 플레이트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

타입

모델 1ABB1B2DD1HH1H2LL1M하중
N
CAD액세서리가격주문
K0193.110006A베이스 플레이트 있음베이스 플레이트 있음1004823197114029612184M6x25600 요청 시
K0193.112006A베이스 플레이트 있음베이스 플레이트 있음12057282371252367152104M6x25600 요청 시
K0193.114008A베이스 플레이트 있음베이스 플레이트 있음1406231259,51656377,5177122M8x30600 요청 시

아치형 그립, 타입 B, 베이스 플레이트 없음

자세한 정보

도면

아치형 그립, 타입 B, 베이스 플레이트 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

타입

모델 1AB1B2DD1HH1H2LL1M하중
N
CAD액세서리가격주문
K0193.210006B베이스 플레이트 없음베이스 플레이트 없음10023197113831412184M6x25600 요청 시
K0193.212006B베이스 플레이트 없음베이스 플레이트 없음120282371250385152104M6x25600 요청 시
K0193.214008B베이스 플레이트 없음베이스 플레이트 없음14031259,51654395,5177122M8x30600 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059