제품 그룹
양쪽 경사가 있고 부드러운 내면으로 된 플라스틱 보우 그립
K0171

양쪽 경사가 있고 부드러운 내면으로 된 플라스틱 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 강화 유리 볼 경성 구성품.
SEBS 연성 구성품.
표면 마무리:경성 구성품 무광 검정색,
연성 구성품 현무암 회색.
정보:고부하 폴리아미드 그립.
부드러운 그립 면으로 인해 탁월한 부하
용량과 그립 편안성.
검정색 광택 소켓 헤드 스크류, 너트 및
평면 와셔 등을 포함 공급함.
젖은 부분을 위해서는 스테인레스 스틸(1.4301)
고정 소재를 함께 제공함.
조립:조작면으로부터요청 시:연성 구성품은 개별 표찰이 주조되어 있거나
돌출되어 있음.
경성 및 연성 구성품은 모두 RAL-플랜지를
포함함.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0171 양쪽 경사가 있고 부드러운 내면으로 된 플라스틱 보우 그립 151 kB

도면

양쪽 경사가 있고 부드러운 내면으로 된 플라스틱 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

버전 2ABB1DLL1H하중
N
CAD액세서리가격주문
K0171.515008스탠다드1502925,5M8x2517811853500 요청 시
K0171.615008습한 영역1502925,5M8x2517811853500 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059