제품 그룹
엔드 캡이 있는 알루미늄 프로파일 핸들
K0130

엔드 캡이 있는 알루미늄 프로파일 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:재질 알루미늄 EN AW-6060.
엔드 캡 열가소성 검정색.
표면 마무리:재질 알루미늄 무광 산화 처리.정보:프로파일 핸들은 특히 슬라이딩 도어 및 기술 설비에 사용됩니다. 그 외에도 그립은 모서리 보호 장치로도 적합합니다.조립:뒷 부분으로부터.도면 설명:
1) 중앙 스레드 홀 L ≥ 400 mm인 경우에만
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0130 엔드 캡이 있는 알루미늄 프로파일 핸들 141 kB

도면

엔드 캡이 있는 알루미늄 프로파일 핸들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 색상ADHLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K0130.1501자연색 산화처리110M861,515066,51000 요청 시
K0130.2001자연색 산화처리160M861,520066,51000 요청 시
K0130.2501자연색 산화처리210M861,525066,51000 요청 시
K0130.3001자연색 산화처리260M861,530066,51000 요청 시
K0130.3501자연색 산화처리310M861,535066,51000 요청 시
K0130.4001자연색 산화처리360M861,540066,51000 요청 시
K0130.1502검정 산화 처리110M861,515066,51000 요청 시
K0130.2002검정 산화 처리160M861,520066,51000 요청 시
K0130.2502검정 산화 처리210M861,525066,51000 요청 시
K0130.3002검정 산화 처리260M861,530066,51000 요청 시
K0130.3502검정 산화 처리310M861,535066,51000 요청 시
K0130.4002검정 산화 처리360M861,540066,51000 요청 시
K0130.5002검정 산화 처리460M861,550066,51000 요청 시
K0130.6002검정 산화 처리560M861,560066,51000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059