제품 그룹
알루미늄 프로파일 핸들은 뒷 페이지에서 조립
K0234_A

알루미늄 프로파일 핸들은 뒷 페이지에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 재질 EN AW-6060.표면 마무리:재질 알루미늄 무광 산화 처리.정보:프로파일 핸들에는 측면 조립을 위한 M5 카운터 성크 스크류용 내부 나사 M6 또는 관통 홀이 포함되어 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0234_A 알루미늄 프로파일 핸들은 뒷 페이지에서 조립 141 kB

도면

알루미늄 프로파일 핸들은 뒷 페이지에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 색상ADHLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K0234.086061A검정 산화 처리86M65910650500 요청 시
K0234.100061A검정 산화 처리100M65912050500 요청 시
K0234.120061A검정 산화 처리120M65914050500 요청 시
K0234.086063A자연색 산화처리86M65910650500 요청 시
K0234.100063A자연색 산화처리100M65912050500 요청 시
K0234.120063A자연색 산화처리120M65914050500 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059