제품 그룹
세레이션 알루미늄 프로파일 핸들, T-프로파일
K0232_A

세레이션 알루미늄 프로파일 핸들, T-프로파일

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 재질 EN AW-6060.표면 마무리:재질 알루미늄 진동 연마, 무광, 자연색,
또는 검정색 산화 처리.
조립:뒷 부분으로부터.요청 시:임의의 다른 길이.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0232_A 세레이션 알루미늄 프로파일 핸들, T-프로파일 129 kB

도면

세레이션 알루미늄 프로파일 핸들, T-프로파일

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입A

DHLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K0232.10301자연색 산화처리A30M4164522200 요청 시
K0232.10302검정 산화 처리A30M4164522200 요청 시
K0232.10451자연색 산화처리A45M4166022200 요청 시
K0232.10452검정 산화 처리A45M4166022200 요청 시
K0232.10701자연색 산화처리A70M4168522200 요청 시
K0232.10702검정 산화 처리A70M4168522200 요청 시
K0232.10901자연색 산화처리A90M41610522200 요청 시
K0232.10902검정 산화 처리A90M41610522200 요청 시
K0232.11051자연색 산화처리A105M41612022200 요청 시
K0232.11052검정 산화 처리A105M41612022200 요청 시
K0232.11201자연색 산화처리A120M41613522200 요청 시
K0232.11202검정 산화 처리A120M41613522200 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059