제품 그룹
2개의 접시 머리 나사로 고정된 알루미늄 오목 핸들
K0238_B

2개의 접시 머리 나사로 고정된 알루미늄 오목 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 프로파일 그립 트레이.
엔드 캡 폴리아미드.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
표면 마무리:그립 트레이 유리 블라스팅, 광택, 검정색
또는 산화 처리 자연색.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
정보:
타입 B 트레이 그립은 대안으로 외부로부터 2 개의 접시 머리 나사로 고정할 수 있습니다.
두 개의 M4 스크류용 십자형 슬롯을 90° 움직여서 접지 연결이 가능하므로 추가 조립 부품의 부착을 돕기 위해 사용될 수 있습니다.
조립:아래에 있는 고무 재질을 이동한 다음 두 개의
그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래
테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음 하우징
벽에 지탱함.
디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을
위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리
나사로 고정함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0238_B 2개의 접시 머리 나사로 고정된 알루미늄 오목 핸들 182 kB

도면

2개의 접시 머리 나사로 고정된 알루미늄 오목 핸들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입버전 2HLL1T마운팅 홀하중
N
CAD액세서리가격주문
K0238.10021검정B나사로 연결 가능한9010011519,5104 x 73500 요청 시
K0238.10023베이지B나사로 연결 가능한9010011519,5104 x 73500 요청 시
K0238.11821검정B나사로 연결 가능한9011813319,5122 x 73500 요청 시
K0238.11823베이지B나사로 연결 가능한9011813319,5122 x 73500 요청 시
K0238.16721검정B나사로 연결 가능한9016718219,5171 x 73500 요청 시
K0238.16723베이지B나사로 연결 가능한9016718219,5171 x 73500 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059