설명제품 설명:기계 손잡이는 견고한 광학장치, 높은 안전정 및 극도의 편이성이라는 특성을 지닙니다. 특허를 받은 고정 시스템으로 뒷면 조립이 가능하여 앞면에서는 나사가 보이지 않습니다. 손잡이는 세척하기에 좋으면서 마모에 강한 표면으로 인해 주변 환경에도 최적으로 적응합니다.재질:원형 튜브, 알루미늄 EN AW-6060. 나사 부쉬, 스틸. 표면 마무리:자연색 산화처리, 혹은 검정, 루비 빨강 RAL 3003 및 신호등 빨강 RAL 3020으로 파우터 코팅 처리 정보:나사 재질은 배달 범위에 포함되지 않습니다. 안전하고 장기적인 고정을 하려면 육각 소켓과 나사 잠금이 포함된 소켓 헤드 스크류를 사용하는 것이 좋습니다.조립:기계 그립 고정은 후면에서 가능합니다. 이를 위해 나사 사이즈 M8의 육각 소켓 DIN 소켓 헤드 스크루 또는 육각 헤드 나사가 제공됩니다.장점:가벼우면서 견고한 디자인. 시대를 초월하는 우아한 디자인. 인체 공학적인 핸들 형태. 특허를 받은 뒷면 조립용 고정 시스템. 액세서리:K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 나사 잠금 기능 있음 K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 K0871 육각 헤드 나사 DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 특징: