제품 그룹
전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 포함
K1530_B

전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레그, 플라스틱 PA6.
연결관, 플라스틱 PVC.
표면 마무리:미세 구조 그립 레그, 검은색.
회전식 연결관, 검은색.
정보:비상 정지(오프너 2개)
푸시 버튼 1(체인저)
푸시 버튼 2(클로저)
LED 2개
12핀식 커넥터

커넥터는 하단 튜브 축의 그립 레그에 조립되어 있습니다.
10m 라인의 커넥터는 액세서리로 공급됩니다. 별도로 주문해야 합니다.

보호 등급: 커넥터 고정 시 IP65.

시각적으로 맞는 전기식 스위치 기능이 없는 튜브 그립(K1528)을 구매할 수 있습니다.
조립:조작면으로부터도면 설명:
1) 비상 정지
2) LED 적색
3) LED 녹색
4) 푸시 버튼 1
5) 푸시 버튼 2
6) 커넥터, M12x1
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1530_B 전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 포함 640 kB
 기술 정보 전기식 스위치 기능이 있는 튜브 그립 263 kB

도면

전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABB1D

HH1H2LL1L2하중
N
CAD액세서리가격주문
K1530.1180B18048328,580106023013301000 요청 시