제품 그룹
스테인레스 엔드 와셔
K1823

스테인레스 엔드 와셔

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:커버 디스크는 둥근 보우 그립립용입니다. 커버 디스크에 의해서 나사 표면이 증가되고. 그래서 얇은 벽 시트의 파손을 최소화합니다.재질:스테인리스 스틸 1.4404 또는 1.4305.표면 마무리:1.4404 광택 또는 블라스팅 처리.
1.4305 자연적 마무리.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1823 스테인레스 엔드 와셔 179 kB

도면

스테인레스 엔드 와셔

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스틸 키표면
기본 몸체
D2

D3D4HH1스크류용

CAD액세서리가격주문
K1823.03211.4404광택 폴리싱5,13,2812M3 요청 시
K1823.04211.4404광택 폴리싱8,14,212,512M4 요청 시
K1823.05211.4404광택 폴리싱10,15,21512M5 요청 시
K1823.06211.4404광택 폴리싱12,16,21712M6 요청 시
K1823.03221.4404무광택 블라스트 처리5,13,2812M3 요청 시
K1823.04221.4404무광택 블라스트 처리8,14,212,512M4 요청 시
K1823.05221.4404무광택 블라스트 처리10,15,21512M5 요청 시
K1823.06221.4404무광택 블라스트 처리12,16,21712M6 요청 시
K1823.03101.4305자연적 마무리5,13,2812M3 요청 시
K1823.04101.4305자연적 마무리8,14,212,512M4 요청 시
K1823.05101.4305자연적 마무리10,15,21512M5 요청 시
K1823.06101.4305자연적 마무리12,16,21712M6 요청 시