제품 그룹
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립, 커넥터 포함
K1527_A

전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립, 커넥터 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱 PA6.표면 마무리:미세 구조, 검은색정보:적색 또는 녹색 LED가 있는 푸시 버튼.
그립 레그 조립면에 8핀식 커넥터로 연결.(10m 라인의 커넥터는 액세서리로 공급됩니다. 별도로 주문해야 합니다).
보호 등급: IP65(커넥터 고정 시).
조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1527_A 전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립, 커넥터 포함 190 kB
 기술 정보 전기식 스위치 기능이 있는 보우 그립 213 kB

도면

전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립, 커넥터 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 색상ABD

HH1H2
max.
H3LL1T하중
N
CAD액세서리가격주문
K1527.11601A녹색16026M66640701018217101000 요청 시
K1527.11602A빨강16026M66640701018217101000 요청 시