설명재질:보우 그립 타원형 알루미늄 EN AW-6060. 스틸 로케이팅 볼트. 블랭킹 디스크 스틸.표면 마무리:바 핸들, 검정색 분말 코팅. 마운트 볼트, 검정 산화 처리. 블랭킹 디스크, 검정 산화 처리.정보:바 핸들은 플러그 인 시스템으로 카운터 피스에 고정되어 있음. 분해는 부하가 가해지지 않은 상태에서 실행이용:바 핸들을 핸들이 블랭킹 디스크에 닿을 때까지 구멍에 꽂으십시오. 핸들을 평행하게 위로 들어 올려서 잠그십시오. 핸들은 수직으로 위쪽 방향으로만 부하를 가할 수 있습니다. 잠금 해제는 역순으로 진행합니다.조립:블랭킹 디스크 고정을 위해서는 카운터 피스에서 사전 작업을 수행해야 함 조립 지침 도면 참조도면 설명: