- 스크류, 너트 및 와셔
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- K0377
T 슬롯 너트 DIN 508 확대형
- K1911
T-슬롯용 너트 긴 디자인
- K0378
T슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K0379
T 슬롯 마름모 너트
- K0696
키웨이 DIN 6885 A
- K1023
T슬롯 너트 회전형, I타입
- K1024
T슬롯 너트 회전형, 바 있음, I타입
- K1025
T슬롯 너트 중형, I타입
- K1912
슬롯키 프로파일 타입 I
- K1026
회전형 슬롯 너트 B 타입
- K1027
T슬롯 너트 회전형, 스프링 있음, 타입
- K1028
해머 너트
- K1029
해머 헤드 볼트
- K2016
T 슬롯 너트, 다이렉트 커넥터, 타입 I
- K2015
T 슬롯 너트, 프로파일 커넥터, 타입 I
- K1030
플랜지가 있는 육각 너트
- K1031
표준 연결 세트 I타입
- K1040
중앙 스크류 B타입
- K1032
범용 연결 세트 I타입
- K1033
중앙 연결 세트 I타입
- K1034
중앙 연결 세트 B타입
- K1035
중앙 연결 세트 B타입
- K1036
자동 연결 세트 I타입
- K1037
자동 연결 세트 B타입
- K1038
볼트 커넥터 세트 B타입
- K1039
큐브 연결 세트 B타입
- K1538
스틸 나사 인서트, 셀프 태핑, 타입 B
- K1538
조립 툴, 스틸, 셀프 태닝, 타입 B, 스틸 나사 인서트용
- K1041
자동 맞대기 이음 세트 I타입
- K1044
러그 및 앵글용 고정 세트
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:범용 고정 부품. 해머 너트는 선회하면서 프로파일 홈 안으로 삽입되므로, 기존의 시스템에도 추가적으로 장착할수 있습니다. 세레이션이 산화층을 파헤쳐, 안전하고 전도성 있게 연결을 구성합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 슬롯 너비 | B | D | H1 | H2 | L1 | N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1028.0804015 | B | 8 | 7,7 | M4 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 | | | 요청 시 | | K1028.0805015 | B | 8 | 7,7 | M5 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 | | | 요청 시 | | K1028.0806015 | B | 8 | 7,7 | M6 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 | | | 요청 시 | | K1028.1004030 | B | 10 | 9,7 | M4 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 | | | 요청 시 | | K1028.1005017 | - | 10 | 9,7 | M5 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 | | | 요청 시 | | K1028.1005030 | B | 10 | 9,7 | M5 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 | | | 요청 시 | | K1028.1006017 | - | 10 | 9,7 | M6 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 | | | 요청 시 | | K1028.1006030 | B | 10 | 9,7 | M6 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 | | | 요청 시 | | K1028.1008017 | - | 10 | 9,7 | M8 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 | | | 요청 시 | | K1028.1008030 | B | 10 | 9,7 | M8 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 | | | 요청 시 | |