제품 그룹
암나사 다섯 별 모양 그립
K1297

암나사 다섯 별 모양 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31.
스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리:듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1297 암나사 다섯 별 모양 그립 179 kB

도면

암나사 다섯 별 모양 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질D

D1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K1297.3205쾌삭강M5321622,5117,5 요청 시
K1297.3206쾌삭강M6321622,5119 요청 시
K1297.4006쾌삭강M6402028149 요청 시
K1297.4008쾌삭강M84020281412 요청 시
K1297.4010쾌삭강M104020281415 요청 시
K1297.5008쾌삭강M850253517,512 요청 시
K1297.5010쾌삭강M1050253517,515 요청 시
K1297.6012쾌삭강M1260303718,518 요청 시
K1297.13205스테인리스 스틸M5321622,5117,5 요청 시
K1297.13206스테인리스 스틸M6321622,5119 요청 시
K1297.14006스테인리스 스틸M6402028149 요청 시
K1297.14008스테인리스 스틸M84020281412 요청 시
K1297.14010스테인리스 스틸M104020281415 요청 시
K1297.15008스테인리스 스틸M850253517,512 요청 시
K1297.15010스테인리스 스틸M1050253517,515 요청 시
K1297.16012스테인리스 스틸M1260303718,518 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059