HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오. 동의
제품 그룹
윙그립 "미니윙" 생체 고분자
K0274

윙그립 "미니윙" 생체 고분자

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:생체 고분자, 너도밤 나무.
황동 또는 나사 볼트로 된 슬리브, 스틸 5. 8.
표면 마무리:나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
바이오폴리머를 함유한 너도밤나무 자연색 혹은 흑회색으로 컬러 처리.
장점:이 바이오플라스틱은 완전히 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안함).
유한한 화석 자원의 보존.
목질 섬유들은 100% 독일 국내의 지속 가능하게 관리되는 숲에서 난 것입니다.
특징:기계적 견고성(점검함, 최소 이중 안정성으로).
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
외부 사용에 적합합니다(생물학적으로 분해가 불가능).
강한 산성 또는 알칼리성액에 저항이 강합니다.
알코올, 연료, 원유, 지방에 대해 일시적으로 저항력이 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0274 윙그립 "미니윙" 생체 고분자 180 kB
 기술 정보 NATURE grip 259 kB

도면 (전체 요약)

윙그립 "미니윙" 생체 고분자

암나사가 있는 윙그립 "미니윙" 생체 고분자

자세한 정보

도면

암나사가 있는 윙그립 "미니윙" 생체 고분자

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상D

ABHTCAD액세서리가격주문
K0274.1000490K검회색 RAL 7021M42813156 요청 시
K0274.10004143K너도 밤나무 천연 색상M42813156 요청 시
K0274.1000590K검회색 RAL 7021M52813157,5 요청 시
K0274.10005143K너도 밤나무 천연 색상M52813157,5 요청 시
K0274.1000690K검회색 RAL 7021M62813159 요청 시
K0274.10006143K너도 밤나무 천연 색상M62813159 요청 시

수나사가 있는 윙그립 "미니윙" 생체 고분자

자세한 정보

도면

수나사가 있는 윙그립 "미니윙" 생체 고분자

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상ABD

HLCAD액세서리가격주문
K0274.1000490X8L검회색 RAL 70212813M4158 요청 시
K0274.10004143X8L너도 밤나무 천연 색상2813M4158 요청 시
K0274.1000590X15L검회색 RAL 70212813M51515 요청 시
K0274.10005143X15L너도 밤나무 천연 색상2813M51515 요청 시
K0274.1000690X15L검회색 RAL 70212813M61515 요청 시
K0274.10006143X15L너도 밤나무 천연 색상2813M61515 요청 시
K0274.1000890X20L검회색 RAL 70212813M81520 요청 시
K0274.10008143X20L너도 밤나무 천연 색상2813M81520 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059