제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

노브, 듀로플라스틱 PF 31.
바, 스틸 1.0718 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
스틸, 검정 산화 마무리 또는 스테인레스 스틸, 광택 처리.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0179_C 그립, 타입 C 107 kB

도면

그립, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입DD1D2LL1L2CAD액세서리가격주문
K0179.408X35스틸C8M62035931 요청 시
K0179.408X50스틸C8M62050931 요청 시
K0179.408X65스틸C8M62065931 요청 시
K0179.410X50스틸C10M825501338 요청 시
K0179.410X65스틸C10M825651338 요청 시
K0179.410X80스틸C10M825801338 요청 시
K0179.410X100스틸C10M8251001338 요청 시
K0179.412X65스틸C12M1030651546 요청 시
K0179.412X80스틸C12M1030801546 요청 시
K0179.412X100스틸C12M10301001546 요청 시
K0179.412X125스틸C12M10301251546 요청 시
K0179.414X80스틸C14M1235801653 요청 시
K0179.414X100스틸C14M12351001653 요청 시
K0179.414X125스틸C14M12351251653 요청 시
K0179.414X160스틸C14M12351601653 요청 시
K0179.1408X35스테인레스 스틸C8M62035931 요청 시
K0179.1408X50스테인레스 스틸C8M62050931 요청 시
K0179.1408X65스테인레스 스틸C8M62065931 요청 시
K0179.1410X50스테인레스 스틸C10M825501338 요청 시
K0179.1410X65스테인레스 스틸C10M825651338 요청 시
K0179.1410X80스테인레스 스틸C10M825801338 요청 시
K0179.1410X100스테인레스 스틸C10M8251001338 요청 시
K0179.1412X65스테인레스 스틸C12M1030651546 요청 시
K0179.1412X80스테인레스 스틸C12M1030801546 요청 시
K0179.1412X100스테인레스 스틸C12M10301001546 요청 시
K0179.1412X125스테인레스 스틸C12M10301251546 요청 시
K0179.1414X80스테인레스 스틸C14M1235801653 요청 시
K0179.1414X100스테인레스 스틸C14M12351001653 요청 시
K0179.1414X125스테인레스 스틸C14M12351251653 요청 시
K0179.1414X160스테인레스 스틸C14M12351601653 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059