제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:노브, 듀로플라스틱 PF 31.
바, 스틸 1.0718 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리:듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
스틸, 검정 산화 마무리 또는 스테인레스 스틸, 광택 처리.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0179 그립 204 kB

도면 (전체 요약)

그립

그립, 타입 A

자세한 정보

도면

그립, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입

DD1D2LL1L2CAD액세서리가격주문
K0179.208X35스틸A8M62035918 요청 시
K0179.208X50스틸A8M62050918 요청 시
K0179.208X65스틸A8M62065918 요청 시
K0179.210X50스틸A10M825501323 요청 시
K0179.210X65스틸A10M825651323 요청 시
K0179.210X80스틸A10M825801323 요청 시
K0179.210X100스틸A10M8251001323 요청 시
K0179.212X65스틸A12M1032651529 요청 시
K0179.212X80스틸A12M1032801529 요청 시
K0179.212X100스틸A12M10321001529 요청 시
K0179.212X125스틸A12M10321251529 요청 시
K0179.214X80스틸A14M1236801633 요청 시
K0179.214X100스틸A14M12361001633 요청 시
K0179.214X125스틸A14M12361251633 요청 시
K0179.214X160스틸A14M12361601633 요청 시
K0179.1208X35스테인레스 스틸A8M62035918 요청 시
K0179.1208X50스테인레스 스틸A8M62050918 요청 시
K0179.1208X65스테인레스 스틸A8M62065918 요청 시
K0179.1210X50스테인레스 스틸A10M825501323 요청 시
K0179.1210X65스테인레스 스틸A10M825651323 요청 시
K0179.1210X80스테인레스 스틸A10M825801323 요청 시
K0179.1210X100스테인레스 스틸A10M8251001323 요청 시
K0179.1212X65스테인레스 스틸A12M1032651529 요청 시
K0179.1212X80스테인레스 스틸A12M1032801529 요청 시
K0179.1212X100스테인레스 스틸A12M10321001529 요청 시
K0179.1212X125스테인레스 스틸A12M10321251529 요청 시
K0179.1214X80스테인레스 스틸A14M1236801633 요청 시
K0179.1214X100스테인레스 스틸A14M12361001633 요청 시
K0179.1214X125스테인레스 스틸A14M12361251633 요청 시
K0179.1214X160스테인레스 스틸A14M12361601633 요청 시

그립, 타입 B

자세한 정보

도면

그립, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입D

D1D2LL1L2CAD액세서리가격주문
K0179.708X35스틸B8M62335960 요청 시
K0179.708X50스틸B8M62350960 요청 시
K0179.708X65스틸B8M62365960 요청 시
K0179.710X50스틸B10M826501370 요청 시
K0179.710X65스틸B10M826651370 요청 시
K0179.710X80스틸B10M826801370 요청 시
K0179.710X100스틸B10M8261001370 요청 시
K0179.712X65스틸B12M1035651585 요청 시
K0179.712X80스틸B12M1035801585 요청 시
K0179.712X100스틸B12M10351001585 요청 시
K0179.712X125스틸B12M10351251585 요청 시
K0179.714X80스틸B14M1235801685 요청 시
K0179.714X100스틸B14M12351001685 요청 시
K0179.714X125스틸B14M12351251685 요청 시
K0179.714X160스틸B14M12351601685 요청 시
K0179.1708X35스테인레스 스틸B8M62335960 요청 시
K0179.1708X50스테인레스 스틸B8M62350960 요청 시
K0179.1708X65스테인레스 스틸B8M62365960 요청 시
K0179.1710X50스테인레스 스틸B10M826501370 요청 시
K0179.1710X65스테인레스 스틸B10M826651370 요청 시
K0179.1710X80스테인레스 스틸B10M826801370 요청 시
K0179.1710X100스테인레스 스틸B10M8261001370 요청 시
K0179.1712X65스테인레스 스틸B12M1035651585 요청 시
K0179.1712X80스테인레스 스틸B12M1035801585 요청 시
K0179.1712X100스테인레스 스틸B12M10351001585 요청 시
K0179.1712X125스테인레스 스틸B12M10351251585 요청 시
K0179.1714X80스테인레스 스틸B14M1235801685 요청 시
K0179.1714X100스테인레스 스틸B14M12351001685 요청 시
K0179.1714X125스테인레스 스틸B14M12351251685 요청 시
K0179.1714X160스테인레스 스틸B14M12351601685 요청 시

그립, 타입 C

자세한 정보

도면

그립, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입DD1D2LL1L2CAD액세서리가격주문
K0179.408X35스틸C8M62035931 요청 시
K0179.408X50스틸C8M62050931 요청 시
K0179.408X65스틸C8M62065931 요청 시
K0179.410X50스틸C10M825501338 요청 시
K0179.410X65스틸C10M825651338 요청 시
K0179.410X80스틸C10M825801338 요청 시
K0179.410X100스틸C10M8251001338 요청 시
K0179.412X65스틸C12M1030651546 요청 시
K0179.412X80스틸C12M1030801546 요청 시
K0179.412X100스틸C12M10301001546 요청 시
K0179.412X125스틸C12M10301251546 요청 시
K0179.414X80스틸C14M1235801653 요청 시
K0179.414X100스틸C14M12351001653 요청 시
K0179.414X125스틸C14M12351251653 요청 시
K0179.414X160스틸C14M12351601653 요청 시
K0179.1408X35스테인레스 스틸C8M62035931 요청 시
K0179.1408X50스테인레스 스틸C8M62050931 요청 시
K0179.1408X65스테인레스 스틸C8M62065931 요청 시
K0179.1410X50스테인레스 스틸C10M825501338 요청 시
K0179.1410X65스테인레스 스틸C10M825651338 요청 시
K0179.1410X80스테인레스 스틸C10M825801338 요청 시
K0179.1410X100스테인레스 스틸C10M8251001338 요청 시
K0179.1412X65스테인레스 스틸C12M1030651546 요청 시
K0179.1412X80스테인레스 스틸C12M1030801546 요청 시
K0179.1412X100스테인레스 스틸C12M10301001546 요청 시
K0179.1412X125스테인레스 스틸C12M10301251546 요청 시
K0179.1414X80스테인레스 스틸C14M1235801653 요청 시
K0179.1414X100스테인레스 스틸C14M12351001653 요청 시
K0179.1414X125스테인레스 스틸C14M12351251653 요청 시
K0179.1414X160스테인레스 스틸C14M12351601653 요청 시

그립, 타입 E

자세한 정보

도면

그립, 타입 E

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면 마무리

타입

DD1D2LL1L2CAD액세서리가격주문
K0179.608X35스틸E8M61735945 요청 시
K0179.608X50스틸E8M61750945 요청 시
K0179.608X65스틸E8M61765945 요청 시
K0179.610X50스틸E10M823501361 요청 시
K0179.610X65스틸E10M823651361 요청 시
K0179.610X80스틸E10M823801361 요청 시
K0179.610X100스틸E10M8231001361 요청 시
K0179.612X65스틸E12M1029651571 요청 시
K0179.612X80스틸E12M1029801571 요청 시
K0179.612X100스틸E12M10291001571 요청 시
K0179.612X125스틸E12M10291251571 요청 시
K0179.614X80스틸E14M1229801671 요청 시
K0179.614X100스틸E14M12291001671 요청 시
K0179.614X125스틸E14M12291251671 요청 시
K0179.614X160스틸E14M12291601671 요청 시
K0179.1608X35스테인레스 스틸E8M61735945 요청 시
K0179.1608X50스테인레스 스틸E8M61750945 요청 시
K0179.1608X65스테인레스 스틸E8M61765945 요청 시
K0179.1610X50스테인레스 스틸E10M823501361 요청 시
K0179.1610X65스테인레스 스틸E10M823651361 요청 시
K0179.1610X80스테인레스 스틸E10M823801361 요청 시
K0179.1610X100스테인레스 스틸E10M8231001361 요청 시
K0179.1612X65스테인레스 스틸E12M1029651571 요청 시
K0179.1612X80스테인레스 스틸E12M1029801571 요청 시
K0179.1612X100스테인레스 스틸E12M10291001571 요청 시
K0179.1612X125스테인레스 스틸E12M10291251571 요청 시
K0179.1614X80스테인레스 스틸E14M1229801671 요청 시
K0179.1614X100스테인레스 스틸E14M12291001671 요청 시
K0179.1614X125스테인레스 스틸E14M12291251671 요청 시
K0179.1614X160스테인레스 스틸E14M12291601671 요청 시