제품 그룹
강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델
K1764

강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:강판 하우징, 내마모성 폴리우레탄 휠 스레드 포함 PA 6 소재 휠 본체표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:이 휠은 파손에 강하고, 정비가 필요 없으며, 내부식성입니다. 휠 축, 나사 체결됨. 무흔적 휠.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1764 강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델 460 kB

도면 (전체 요약)

강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델
강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델

고정 캐스터

자세한 정보

도면

고정 캐스터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1HLL1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1764.100351고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링3560-85100912510080200 요청 시
K1764.125351고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링4060-85125915010080200 요청 시
K1764.150401고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링45807511015011190140105400 요청 시
K1764.200501고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링50807511020011235140105400 요청 시

스위벨 캐스터

자세한 정보

도면

스위벨 캐스터
스위벨 캐스터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1764.10035스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링363560-8510091251008086200 요청 시
K1764.12535스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링404060-85125915010080102,5200 요청 시
K1764.15040스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링6045807511015011190140105135400 요청 시
K1764.20050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링6550807511020011235140105165400 요청 시

"stop fix" 포함 스위벨 캐스터

자세한 정보

도면

"stop fix" 포함 스위벨 캐스터
"stop fix" 포함 스위벨 캐스터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1764.100352스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링363560-8510091251008086200 요청 시
K1764.125352스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링404060-85125915010080102,5200 요청 시
K1764.150402스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링6045807511015011190140105135400 요청 시
K1764.200502스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링6550807511020011235140105165400 요청 시