제품 그룹
강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델
K1762

강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:강판 하우징, 가황 처리된 탄성 솔리드 고무 타이어 포함 PA 6 소재 휠 본체표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 롤러 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨. 충격 및 진동에 강한 휠.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1762 강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델 449 kB

도면 (전체 요약)

강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델
강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델

고정 캐스터

자세한 정보

도면

고정 캐스터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1HLL1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1762.100371고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링32-6085100912510080170 요청 시
K1762.125371고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링37-6085125915010080200 요청 시
K1762.160501고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링50758011016011195140105350 요청 시
K1762.200501고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링50758011020011235140105400 요청 시

스위벨 캐스터

자세한 정보

도면

스위벨 캐스터
스위벨 캐스터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1762.10037스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링3632-608510091251008086170 요청 시
K1762.12537스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링4037-6085125915010080102,5200 요청 시
K1762.16050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링6050758011016011195140105140350 요청 시
K1762.20050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링6550758011020011235140105165400 요청 시

stop fix 포함 스위벨 캐스터

자세한 정보

도면

stop fix 포함 스위벨 캐스터
stop fix 포함 스위벨 캐스터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1762.100372스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링3632-608510091251008086170 요청 시
K1762.125372스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링4037-6085125915010080102,5200 요청 시
K1762.160502스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링6050758011016011195140105140350 요청 시
K1762.200502스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링6550758011020011235140105165400 요청 시