|
|
K1432후크 클램프 수평형 래치 브라켓 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금 스테인리스 스틸, 블랭크 플라스틱 그립, 내유성정보:후크 클램프는 특히 덮개 및 플랩의 빠른 닫기와 고정에 적합함. 잠금 후크의 조절 거리는 모든 설계 버전에 맞게 개별적으로 조절할 수 있음.
조절 거리 : 0 - 5 mm.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 그립의 개구 각도 | 손 힘 FH N | 당김 힘 F1 N | 홀딩력 F2 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1432.02000 | 스틸 | 153° | 100 | 1500 | 2000 | | | 요청 시 | | K1432.04000 | 스틸 | 155° | 160 | 3000 | 4000 | | | 요청 시 | | K1432.07000 | 스틸 | 155° | 200 | 4000 | 7000 | | | 요청 시 | | K1432.12000 | 스테인레스 스틸 | 153° | 100 | 1500 | 2000 | | | 요청 시 | | K1432.14000 | 스테인레스 스틸 | 155° | 160 | 3000 | 4000 | | | 요청 시 | | K1432.17000 | 스테인레스 스틸 | 155° | 200 | 4000 | 7000 | | | 요청 시 | |
주문 번호 | 본체 재질 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | 클램핑 거리 L3 | R | T | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1432.02000 | 스틸 | 26 | 13 | 6,5 | 40 | 28 | 21,5 | 43 | 31 | 24,5 | 5,2 | 6 | 25,4 | 167 | 45,5 | 58 | 70 | 5,4 | 14 | | | 요청 시 | | K1432.04000 | 스틸 | 35 | 19 | 8 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8 | 35 | 247 | 68,2 | 84 | 90 | 7 | 20 | | | 요청 시 | | K1432.07000 | 스틸 | 51 | 32 | 9,5 | 71,5 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49,3 | 314 | 84 | 104 | 115 | 10 | 27 | | | 요청 시 | | K1432.12000 | 스테인레스 스틸 | 26 | 13 | 6,5 | 40 | 28 | 21,5 | 43 | 31 | 24,5 | 5,2 | 6 | 25,4 | 167 | 45,5 | 58 | 70 | 5,4 | 14 | | | 요청 시 | | K1432.14000 | 스테인레스 스틸 | 35 | 19 | 8 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8 | 35 | 247 | 68,2 | 84 | 90 | 7 | 20 | | | 요청 시 | | K1432.17000 | 스테인레스 스틸 | 51 | 32 | 9,5 | 71,5 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49,3 | 314 | 84 | 104 | 115 | 10 | 27 | | | 요청 시 | |