|
|
K1268래치 클램프 수평형 래치 브라켓, 중형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금 스테인리스 스틸, 블랭크 플라스틱 그립, 내유성정보:클램프 래치는 특히 덮개 및 플랩의 빠른 닫기와 고정에 적합함. 잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에 맞게 개별적으로 조절할 수 있음.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 손 힘 FH N | 당김 힘 F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | H | 조절 거리 L min. | 조절 거리 L max. | L1 | 클램핑 거리 L2 | T | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1268.016000 | 스틸 | 300 | 16000 | 85,8 | 57,2 | - | 34,9 | 57,2 | 79,4 | 57,2 | 80,5 | 9,6 | 10,3 | 9,6 | 95,5 | 274,5 | 297,3 | 22,8 | 87 | 28,6 | | | 요청 시 | | K1268.030000 | 스틸 | 500 | 30000 | 85,8 | 57,2 | 11,2 | 34,9 | 57,2 | 79,4 | 57,2 | 80,5 | 9,6 | 10,3 | 12,7 | 93,8 | 249,6 | 278 | 28,4 | 50 | 28,6 | | | 요청 시 | | K1268.130000 | 스테인레스 스틸 | 500 | 30000 | 85,8 | 57,2 | 11,2 | 34,9 | 57,2 | 79,4 | 57,2 | 80,5 | 9,6 | 10,3 | 12,7 | 93,8 | 249,6 | 278 | 28,4 | 50 | 28,6 | | | 요청 시 | |