|
|
K1261래치 클램프 수평형 래치 브라켓 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금 스테인리스 스틸, 블랭크 플라스틱 그립, 내유성정보:클램프 래치는 특히 덮개 및 플랩의 빠른 닫기와 고정에 적합함. 잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에 맞게 개별적으로 조절할 수 있음.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 손 힘 FH N | 당김 힘 F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | H | 조절 거리 L min. | 조절 거리 L max. | L1 | 클램핑 거리 L2 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1261.01600 | A | 스틸 | 100 | 1600 | 26,2 | 15,9 | 6 | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2 | 4,4 | 4 | 4,4 | 31,3 | 82,5 | 112,5 | 10,4 | 30 | | | 요청 시 | | K1261.11600 | A | 스테인레스 스틸 | 100 | 1600 | 26,2 | 15,9 | 6 | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2 | 4,4 | 4 | 4,4 | 31,3 | 82,5 | 112,5 | 10,4 | 30 | | | 요청 시 | |
|
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 손 힘 FH N | 당김 힘 F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | 조절 거리 L min. | 조절 거리 L max. | H | L1 | 클램핑 거리 L2 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1261.03000 | B | 스틸 | 150 | 3000 | 39,7 | 19 | 6,8 | 11,5 | 25,4 | 6,4 | 44,4 | 31,8 | 20 | 3 | 6,7 | 5 | 6,3 | 148,7 | 170,3 | 42 | 21,6 | 45 | | | 요청 시 | | K1261.07000 | B | 스틸 | 200 | 7000 | 60,3 | 41,3 | 9,5 | 19,1 | 38,1 | 9,5 | 54 | 38,1 | 30,2 | 4 | 8,6 | 8 | 8,5 | 209,1 | 232,8 | 76,1 | 23,7 | 75 | | | 요청 시 | | K1261.13000 | B | 스테인레스 스틸 | 150 | 3000 | 39,7 | 19 | 6,8 | 11,5 | 25,4 | 6,4 | 44,4 | 31,8 | 20 | 3 | 6,7 | 5 | 6,3 | 148,7 | 170,3 | 42 | 21,6 | 45 | | | 요청 시 | | K1261.17000 | B | 스테인레스 스틸 | 200 | 7000 | 60,3 | 41,3 | 9,5 | 19,1 | 38,1 | 9,5 | 54 | 38,1 | 30,2 | 4 | 8,6 | 8 | 8,5 | 209,1 | 232,8 | 76,1 | 23,7 | 75 | | | 요청 시 | |