|
|
K1257퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금 스테인리스 스틸, 블랭크 플라스틱 그립, 내유성정보:K1257.011200 및 K1257.023400 버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.액세서리:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 장착 홀 모양 | 홀딩암의 개구 각도 | 그립의 개구 각도 | 손 힘 FH N | 홀딩력 F1 N | 홀딩력 F2 N | 클램핑력 F3 N | 클램핑력 F4 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1257.011200 | 스틸 | 1 | 90° | 170° | 50 | 800 | 1200 | 500 | 700 | | | 요청 시 | | K1257.023400 | 스틸 | 4 | 90° | 170° | 200 | 1400 | 3400 | 800 | 1800 | | | 요청 시 | | K1257.111200 | 스테인레스 스틸 | 1 | 90° | 170° | 50 | 800 | 1200 | 500 | 700 | | | 요청 시 | |
주문 번호 | 본체 재질 | A | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1257.011200 | 스틸 | 13,5 | 26,2 | - | 15,9 | 25,4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12,7 | 7,9 | 4,4 | 36 | 57 | 30,8 | 12,7 | M5x37 | | | 요청 시 | | K1257.023400 | 스틸 | 39 | 64,3 | 31 | 38,1 | 62,7 | 18,3 | 10,3 | 3 | 70 | 33,3 | 19 | 7,9 | 91 | 131,8 | 67,5 | 28 | M10x80 | | | 요청 시 | | K1257.111200 | 스테인레스 스틸 | 13,5 | 26,2 | - | 15,9 | 25,4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12,7 | 7,9 | 4,4 | 36 | 57 | 30,8 | 12,7 | M5x30 | | | 요청 시 | |