|
|
K1248퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금 플라스틱 그립, 내유성정보:K1248.02400 버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.액세서리:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 홀딩암의 개구 각도 | 그립의 개구 각도 | 손 힘 FH N | 홀딩력 F1 N | 홀딩력 F2 N | 클램핑력 F3 N | 클램핑력 F4 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1248.02400 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 | | | 요청 시 | | K1248.07000 | 90° | 70° | 250 | 3200 | 7000 | 1400 | 3000 | | | 요청 시 | | K1248.08000 | 100° | 50° | 280 | 3000 | 8000 | 1800 | 3900 | | | 요청 시 | |
주문 번호 | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1248.02400 | 19 | 34,9 | 12 | 6 | 14,3 | 8,3 | 46,8 | 16 | 7,1 | 7,2 | 156 | 141 | 97 | 73,2 | M8x63 | | | 요청 시 | | K1248.07000 | 32 | 53 | 20 | 10 | 22,7 | 12,7 | 70,4 | 25 | 9,5 | 8,7 | 245 | 177 | 124 | 90 | M12x100 | | | 요청 시 | | K1248.08000 | 50,8 | 76,2 | 20 | 10 | 26,5 | 16,5 | 113,5 | 31,8 | 12,7 | 12,3 | 335 | 229,2 | 153 | 105 | M16x150 | | | 요청 시 | |