|
마텐자이트계 석출 경화계 스틸, 니오브에 안정적, 아주 우수한 항복 강도성(1.4542)
약칭
|
X5CrNiCuNb16-4
|
US 표준(AISI)
|
630
|
구성 성분
합금 요소[%]
|
C: 0 - 0,07
Cr: 15,00 - 17,00
Cu: 3,00 - 5,00
Mn: 0 - 1,50
Mo: 0 - 0,60
Ni: 3,00 - 5,00
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 0,70
Nb: 5 x C - 0,45
기타: Fe
|
스테인레스강 종류
|
C3
|
밀도[g/cm³]
|
7,8
|
니켈 마이그레이션
[µg/(cm² x Woche)] 인공 땀 검사(pH4,5)
|
<0,05
|
탄성 한계
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥1000
|
인장 강도
Rm [N/mm²]
|
≥1270
|
내식성
|
- 좋음
- 모든 자연적 환경 조건과 고여있는 해수에 안정적
|
기계 가공성
|
중간 - 나쁨
|
용접성
|
좋음
|
기타 특성
|
- 마텐자이트계 강자성 구조, 석출 경화 후 특히 우수한 항복 강도
- 기계적 연마성 충분하지 않음
- 전해 연마성: 중간l
- 사용 범위 -50 - 450°C
|
주요 사용분야
|
1.4542는 높은 항복 강도와 양호한 내식성이 동시에 필요한 경우 사용됩니다:
- 스크루
- 스핀들, 축
- 허브 플레이트
- 조선산업과 해양산업을 위한 설비
- 항공 및 우주 비행 해양 설비
|
|
목록으로 돌아가기 |