|
내식성 오스테나이트계 크롬니켈강 - "주철 버전 1.4301"(1.4308)
약칭
|
GX5CrNi19-10
|
US 표준(AISI)
|
CF-8
|
구성 성분
합금 요소[%]
|
C: 0 - 0,07
Cr: 18,00 - 20,00
Cu: 0 - 0,50
Mn: 0 - 1,50
Ni: 8,00 - 11,00
P: 0 - 0,040
S: 0 - 0,030
Si: 0 - 1,50
기타: Fe
|
스테인레스강 종류
|
A2
|
밀도[g/cm³]
|
7,88
|
니켈 마이그레이션
[µg/(cm² x Woche)] 인공 땀 검사(pH4,5)
|
<0,05
|
탄성 한계
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥175
|
인장 강도
Rm [N/mm²]
|
440 - 640
|
내식성
|
좋음(1.4301에 상응)
|
기계 가공성
|
중간
|
용접성
|
좋음
|
기타 특성
|
- 주로 오스테나이트계 비자성 구조, 양호한 점도
- 기계적 광택 연마가능
- 전해 연마성: 좋음에서 충분함
- 사용 범위 -50 - 600°C
|
주요 사용분야
|
- 식품및 음료 산업 설비용 부품
- (염화물 오염이 없는) 화학 산업분야에서 사용
- 건축, 펌프 및 밸브 기술, 파이프 및 매니폴드, 필터 프레스
|
|
목록으로 돌아가기 |