|
내식성 오스테나이트계 크롬니켈강 중의 표준 소재 - "전형적인 V2A" (1.4301)
약칭
|
X5CrNi18-10
|
US 표준(AISI)
|
304
|
구성 성분
합금 요소[%]
|
C: 0 - 0,07
Cr: 17,50 - 19,50
Mn: 0 - 2,00
N: 0 - 0,10
Ni: 8,00 - 10,50
P: 0 - 0,045
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
기타: Fe
|
스테인레스강 종류
|
A2
|
밀도[g/cm³]
|
7,9
|
니켈 마이그레이션
[µg/(cm² x Woche)] 인공 땀 검사(pH4,5)
|
<0,05
|
탄성 한계
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥190
|
인장 강도
Rm [N/mm²]
|
500 - 700
|
내식성
|
- 좋음
- 자연적 환경 조건과 약간의 염소 및 염분 농도에 안정적
- 용체화 처리한 입자간 부식에 안정
|
기계 가공성
|
중간
|
용접성
|
아주 좋음
|
기타 특성
|
- 오스테나이트계 비자성 구조, 양호한 점도
- 기계적 고광택 연마 가능
- 전해 연마성: 아주 좋음
- 사용 범위 -50 - 600°C
|
주요 사용분야
|
- 1.4301은 스테인레스 스틸 시장 점유율 약 33%로, 보통 품질의 부품에 가장 많이 사용되는 소재입니다.
- 산업부문
- 식품산업
- 석유산업
- 컨테이너 건설
- 건축 및 건설산업
- 자동차 산업
- 장신구 산업
|
|
목록으로 돌아가기 |