|
내식성 마텐자이트계 스틸, 높은 경화성(1.4112)
약칭
|
X90CrMoV18
|
US 표준(AISI)
|
440B
|
구성 성분
합금 요소[%]
|
C: 0,85 - 0,95
Cr: 17,00 - 19,00
Mn: 0 - 1,00
Mo: 0,90 - 1,30
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
V: 0,07 - 0,12
기타: Fe
|
스테인레스강 종류
|
C-
|
밀도[g/cm³]
|
7,7
|
탄성 한계
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥550
|
인장 강도
Rm [N/mm²]
|
≤800
|
내식성
|
- 중간
- 담수와 수증기에 안정적
|
기계 가공성
|
나쁨
|
용접성
|
적합하지 않음
|
기타 특성
|
- 니켈 프리(무니켈) 마텐자이트계 강자성의 구조
- 내마모성이 높은 스테인레스 공구강
- 58-60HRC까지 경화 가능(Rm: 1800-2000N/mm²)
- 기계적 광택 연마가능
- 전해 연마성: 중간l
|
주요 사용분야
|
높은 마모성 부하에서 높은 경도를 필요로 하는 장비와 부품에 주로 사용됩니다:
- 칼
- 화학적으로 자극적인 몰딩 혼합물의 플라스틱 가공에서 외과용 절단공구용 몰딩 인서트 및 능동 소자
- 식품및 생선 가공에서 모형 나이프 및 플랫형 나이프
- 경화된 밸브 시트
|
|
목록으로 돌아가기 |