특히 자동차, 금속, 목재 또는 플라스틱 공업 분야의 클램핑 기술 또는 장비 생산에 토글 클램프가 주로 사용됩니다. 이것은 보링, 연삭, 용접, 굽힘, 테스트 및 장착을 위해 공작물을 잡고 클램핑하는 데 사용됩니다.
스틸 또는 스테인레스 스틸로 된 KIPP 토글 클램프는 내마모성과 내유성 그립에 따라 긴 수명 기간이 적색 신호로 표시됩니다. 그 밖에도 간편한 조작이 가능합니다. 넓은 입구로 인해 클램핑된 공작물을 빠르고 자유롭게 제거할 수 있습니다. 약간의 수작업으로 높은 클램핑력에 도달할 수 있습니다.
HEINRICH KIPP WERK의 토글 클램프는 세 가지 형태로 구성되어 있습니다: 수평 토글 클램프, 수직 토글 클램프 및 푸시 풀 클램프. 수평 토글 클램프는 높이가 낮고, 푸시 풀 클램프는 컴팩트한 구조로 높은 클램핑력을 특징으로 합니다. 그 밖에도 래치 클램프 및 후크 클램프 품목이 포함되어 있기 때문에 금형 및 용기를 닫는 데 적합합니다. 클램핑 스핀들로 모든 토글 클램프의 클램핑 높이를 해당 사용 분야에 맞게 수동으로 간편하게 적용할 수 있습니다. |