HEINRICH KIPP WERK는 2월 5일부터 7일까지 칼스루에(Karlsruhe)에서 개최되는 Hygienic Design EXPO에 참가합니다. 식품 분야의 브랜드 미팅에서 여러 기업들이 Hygienic Design 주제에 따른 최신 제품과 혁신사항을 선보입니다.
NOVOnox hygienic 라인의 스테인리스 스틸 제품은 특히 식품, 제약, 화학 및 포장 산업을 타깃으로 생산됩니다. KIPP사는 Hygienic DESIGN에 따라 표준 및 작동 부품을 제공합니다. 이 부품은 표면이 매끄럽기 때문에 세균, 제품 잔류물 및 오염물을 쉽게 제거할 수 있습니다. 표면 이외에도 추가적으로 반경, 이음새 및 경사면이 젖지 않도록 설계되어 영구적으로 깨끗하게 유지할 수 있습니다.