HEINRICH KIPP WERK사는 고객에게 광범위한 듀로플라스틱 소재의 작동부품과 그립 제품을 제공합니다. 이 제품들은 매우 견고하고, 내열성이 높을 뿐만 아니라 고광택 표면으로 인해 세척도 용이합니다. 그렇기 때문에 듀로플라스틱 부품은 설비 및 기계 제작에서 뿐만 아니라 건설 차량, 전기 기기 혹은 의료 기술에서도 그 우수성을 입증합니다.
듀로플라스틱의 주요 특성:
이 플라스틱은 특히 단단하며, 높은 내마모성이 있으며 부하 시에 형태를 유지합니다.
듀로플라스틱 소재의 작동부품은 열에서 거의 확장되지 않고, 최대 150°C까지 온도를 견딜 수 있으며, 금속 버전과 달리 전기 전도성이 없습니다.
우수한 표면 품질은 세척을 용이하게 하며, 소재는 알코올, 그리스, 가솔린과 같은 화학 물질에 대한 내성이 있습니다.
마지막으로 듀로플라스틱의 고광택 표면은 디자인 분야에서도 점차 인기를 끌고 있습니다 – "피아노 래커 룩"은 우아하고 고급스러운 효과가 있습니다.
KIPP 듀로플라스틱 부품의 대표적인 예로는 볼 노브, 보우 그립 혹은 디스크 핸드 휠이 있습니다. KIPP 작동부품은 RoHS를 준수하며; 일부 모델은 DIN 표준에 부응합니다. 이들은 대부분 광택이 나는 검은색이지만, 요청 시 다크 레드와 같은 다른 색상도 공급이 가능합니다.