제품 그룹

HEINRICH KIPP WERK, 2019 국제 전문 포장 박람회(FachPack) 참가

뒤로

HEINRICH KIPP WERK, 2019 국제 전문 포장 박람회(FachPack) 참가

포장 산업의 스탠다드 부품

2019년 9월 24일부터 26일까지 뉘른베르크에서 개최되는 2019 국제 전문 포장 박람회(FachPack)에서 HEINRICH KIPP WERK는 포장 산업에 중요한 다양한 부품을 보여줄 예정입니다. 여기에는 NOVOnox hygienic 스테인리스 스틸 제품 라인의 Hygienic Design 회전식 래치가 포함됩니다.

2019 국제 전문 포장 박람회에서 1,600여 개의 업체가 포장 산업의 획기적인 최신 기술들을 보여줄 예정입니다. 특히 KIPP은 까다로운 위생 조건을 충족하는 새로운 T 그립스테인리스 스틸 회전식 래치를 소개할 예정입니다. 경면 연마를 진행한 스테인리스 스틸 소재의 표면, 적절한 전이 반경 및 중앙부의 실리콘 실링으로 본 제품은 DIN EN 1672-2:2009(위생 기계 규정)를 준수하며, 식품 기계 규정 GS-NV 2:2013/06에 따라 명확히 증명되었습니다. 이를 위해 그립의 세척이 쉽습니다. 물, 세제 및 다른 액체가 완전히 흘러내려 오염을 방지합니다.

회전식 래치는 NOVOnox hygienic 제품 라인의 일부로, 작년부터 KIPP에서 다양한 스테인리스 스틸 소재를 보완하고 있습니다. 부식이 억제되며 튼튼하고 위생 조건에 부합한 성질 덕분에 본 제품은 포장 산업에 매우 적합합니다.

박람회 방문객은 고객을 생각하는 KIPP의 솔루션을 확인할 수 있습니다. 여기에는 기계 또는 설비에서 축 및 스핀들에 위치값을 바로 제어할 수 있는포지션 인디케이터가 있습니다. 핸드휠 및 핸드 크랭크는 다용도클램핑 레버를 작동 부품이나 다양한 부품을 고정하는 반면 포장 기계에서 수동으로 구성을 조정할 수 있습니다. 알루미늄 프로파일용 액세서리는 모듈 설계식 작업대, 시험대 또는 생산 설비에 추가로 사용됩니다. 최소한 KIPP의 적절한 조절발은 모든 기계의 안정적인 지지 역할을 보장합니다.

국제 전문 포장 박람회에서 HEINRICH KIPP WERK는 전시관 3 부스 234에 위치합니다.

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059